Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 8 toodet
Filter housing 10''
Pealevool [gpm] [Max]: 7.900, Pealevool [l/min] [max]: 30.00, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 1.80, null: ¾” BSP, Sisselaskeühendus: ¾” BSP, 311 mm
Filter housing 20''
Pealevool [gpm] [Max]: 44.900, Pealevool [l/min] [max]: 170.00, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 10.20, null: 1½” BSP, Sisselaskeühendus: 1½” BSP, 600 mm
Filter housing 20''
Pealevool [gpm] [Max]: 15.600, Pealevool [l/min] [max]: 60.00, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 3.60, null: ¾” BSP, Sisselaskeühendus: ¾” BSP, 568 mm
Filter housing 5''
Pealevool [gpm] [Max]: 4.000, Pealevool [l/min] [max]: 15.00, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 0.90, null: ½” BSP, Sisselaskeühendus: ½” BSP, 184 mm
Filter housing 40''
Pealevool [gpm] [Max]: 264.000, Pealevool [l/min] [max]: 1000.00, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 60.00, Sisselaskeühendus: 3" Vic. Lõikesoon, 1384 mm