Shows 181 product(s)
Solenoidmähis, BJ024CS, Harukarp, 0.2 m, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
Elektriühendus: Harukarp, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP30
Solenoidmähis, BJ120CS, Harukarp, 0.2 m, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend
Elektriühendus: Harukarp, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP30
Solenoidmähis, BJ240CS, Harukarp, 0.2 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Harukarp, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP30
Solenoidmähis, BX240CS, Kanali üleminek, 0.5 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Kanali üleminek, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54
Solenoidmähis, BX240CS, Kanali üleminek, 2.5 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Kanali üleminek, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54
Solenoidmähis, BQ240CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP65
Solenoidmähis, BQ024CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP65
Solenoidmähis, BQ120BS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110 - 120, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110 - 120, Sagedus [Hz]: 60 Hz, Korpuse standard IP: IP65
Solenoidmähis, BQ220BS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220, Sagedus [Hz]: 60 Hz, Korpuse standard IP: IP65
Solenoidmähis, BZ240C, Kaabel, 9 m, Multipakend
Elektriühendus: Kaabel, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP65