Kuulkraanid, JIP-WW, RB, käepide, Vähendatud ava, PN 40, DN 32, Keevitatud

065N0115

VVS: 3752015

JIP-WW DN 32 PN40 L kõr

Product details

Brutokaal 1.63 Kilogram
Netokaal 1.51 Kilogram
Volume 1.697 Liter
EAN 5702421650035

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-WW DN 32 PN40 L hi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 40 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Sisse/välja
Heakskiidetud standard EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20
PED direktiiv 97/23/EEC moodul H1
Keevitatud otste materjal Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Koonuse / pesa tihendusmaterjal PTFE+C
Korpuse materjal Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Kvs-väärtused [m³/h] 52 m³/h
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Lekkekadu [% Kvs] Lekkekadu A
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Paigaldamise suund Kõik
Pikkus [mm] 260 mm
Product group Ball valves
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus Küte ja jahutus
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 40
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 180 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Spindli tihendusmaterjal PTFE/grafiit
Toimimise tüüp Käepide
Type JIP-WW, RB, Handle
Ventiili korpuse materjal Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventiili kuuli materjal Roostevaba teras
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras, nt X2CrNi19-11 (EN 10272) / mat. nr 1.4306
Ventiili suurus DN 32
Ventiili tüüp Vähendatud ava
Ühenduse tüüp Keevitatud
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -40 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality