GBC (90 bar) / GBCT (140 bar)

Visa mer
GBC (90 bar) / GBCT (140 bar)

Visar 29 produkt(er)

009L6406

Avstängningsventil med kula, GBCT 28s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1 1/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 1/8 tum

009L6410

Avstängningsventil med kula, GBCT 35s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1 3/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 3/8 tum

009L6411

Avstängningsventil med kula, GBCT 42s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 5/8 tum

009L6412

Avstängningsventil med kula, GBCT 54s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 2 1/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 2 1/8 tum

009L6415

Avstängningsventil med kula, GBCT 6s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum

009L6416

Avstängningsventil med kula, GBCT 10s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 tum

009L6417

Avstängningsventil med kula, GBCT 12s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum

009L6418

Avstängningsventil med kula, GBCT 16s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 tum

009L6419

Avstängningsventil med kula, GBCT 18s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/4 tum

009L6420

Avstängningsventil med kula, GBCT 22s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 7/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 7/8 tum

Visa: