Visar 13 produkt(er)

014-0002

Vaateklaasi pesa, SGR, 1/2 tolli, NPT

Suurim töörõhk [bar]: 35, Niiskusnäidik: Näidikuta, Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus: 1/2 tolli

014-0004

Vaateklaasi pesa, SGR, 3/4, G

Suurim töörõhk [bar]: 35, Niiskusnäidik: Näidikuta, Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus: 3/4

014-0006

Vaateklaasi pesa, SGRN, 1/2 tolli, NPT

Suurim töörõhk [bar]: 35, Niiskusnäidik: N näidik, Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus: 1/2 tolli

014-1154

Vaateklaasi pesa, SGRI, M24 x 1, M

Suurim töörõhk [bar]: 35, Niiskusnäidik: I näidik, Ühenduse tüüp: M, Ühenduse suurus: M24 x 1

014-1155

Vaateklaasi pesa, SGRN, M24 x 1, M

Suurim töörõhk [bar]: 35, Niiskusnäidik: N näidik, Ühenduse tüüp: M, Ühenduse suurus: M24 x 1

014-1603

Vaateklaasi pesa, SGRH, M20 x 1.5, M

Suurim töörõhk [bar]: 46, Niiskusnäidik: N näidik, Ühenduse tüüp: M, Ühenduse suurus: M20 x 1.5

014L0002

Vaateklaasi pesa, SGP 1/2 RX, 1/2 tolli, NPT

Suurim töörõhk [bar]: 52, Niiskusnäidik: Näidikuta, Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus: 1/2 tolli

014L0006

Vaateklaasi pesa, SGP 1/2 RN, 1/2 tolli, NPT

Suurim töörõhk [bar]: 52, Niiskusnäidik: N näidik, Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus: 1/2 tolli

Visa: