Reserveonderdelen en accessoires voor schakelaars

Shows 107 product(s)

017-420166

Toebehoren schakelaars, Sensorhouderkit

Type aanduiding: Sensorhouderkit, Onderdelen bijgevoegd: 4x kabeldragers, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

017-420366

Toebehoren schakelaars, Sensorklem

Type aanduiding: Sensorklem, Gebruikt in product: RT; KP, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

017-420466

Toebehoren schakelaars, Klemband

Type aanduiding: Klemband, Onderdelen bijgevoegd: 1x schroef 4x20, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10

017-421666

Toebehoren schakelaars, Dompelbuis

Type aanduiding: Dompelbuis, Gebruikt in product: RT; KP, Min. lengte dompelbuis [mm]: 465, Type drukinlaat: G, Grootte drukingangsaansl. [inch]: 1/2, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

Visualizar: