Näita rohkem
XGE

Kuvab 11 toodet

061H3140

Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-4C

Tehaseseade [bar]: 19, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 6, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 10, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 25, Tüübinimetus: XGE-4C

061H3141

Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-4CI

Tehaseseade [bar]: 19, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 6, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 10, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 25, Tüübinimetus: XGE-4CI

061H3142

Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-4CB

Tehaseseade [bar]: 19, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 6, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 10, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 25, Tüübinimetus: XGE-4CB

061H3144

Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-2C

Tehaseseade [bar]: 8, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 6, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 18, Tüübinimetus: XGE-2C

061H3160

Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-6C

Tehaseseade [bar]: 28, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 7, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 22, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 39, Tüübinimetus: XGE-6C

061H3240

Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-4M

Tehaseseade [bar]: 19, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 6, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 10, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 25, Tüübinimetus: XGE-4M

061H3242

Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-4MB

Tehaseseade [bar]: 19, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 6, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 10, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 25, Tüübinimetus: XGE-4MB

061H3245

Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-EC

Tehaseseade [bar]: 8, P-riba, max [bar]: 4.5, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 18, Tüübinimetus: XGE-2S-E

061H3246

Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-EC

Tehaseseade [bar]: 19, P-riba, max [bar]: 6, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 10, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 25, Tüübinimetus: XGE-4S-E

061H3247

Ventilaatori kiiruse kontroller, XGE-EC

Tehaseseade [bar]: 28, P-riba, max [bar]: 7, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 22, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 39, Tüübinimetus: XGE-6S-E

Kuva: