Näita rohkem
RGE

Kuvab 12 toodet

061H3003

Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

Tehaseseade [bar]: 16, Faaside arv: 3, P-riba, max [bar]: 4, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 28, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Tüübinimetus: RGE-Z3R4-7DS

061H3005

Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

Tehaseseade [bar]: 19, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 4, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 28, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Tüübinimetus: RGE-Z1N4-7DS

061H3006

Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

Tehaseseade [bar]: 16, Faaside arv: 3, P-riba, max [bar]: 4, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 28, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Tüübinimetus: RGE-X3R4-7DS

061H3008

Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

Tehaseseade [bar]: 19, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 4, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 28, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Tüübinimetus: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

Tehaseseade [bar]: 19, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 4, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 28, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Tüübinimetus: RGE-Z1Q4-7DS

061H3013

Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

Tehaseseade [bar]: 19, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 4, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 28, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Tüübinimetus: RGE-Z1N4-5H

061H3021

Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

Tehaseseade [bar]: 32, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 8, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 39, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 16, Tüübinimetus: RGE-Z1N6-7DS

061H3022

Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

Tehaseseade [bar]: 32, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 8, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 39, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 16, Tüübinimetus: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

Tehaseseade [bar]: 32, Faaside arv: 1, P-riba, max [bar]: 8, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 39, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 16, Tüübinimetus: RGE-Z1Q6-7DS

061H3028

Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

Tehaseseade [bar]: 16, Faaside arv: 3, P-riba, max [bar]: 8, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 39, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 16, Tüübinimetus: RGE-X3R6-7DS

Kuva: