NRVA/S tagasilöögiklapid tööstuslikule külmale

Kuvab 7 toodet

020-2000

Tagasilöögiklapp, NRVA 15

Ühendusstandard: EN 10220, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 15, Suurim töörõhk [bar]: 40.0

020-2001

Tagasilöögiklapp, NRVA 20

Ühendusstandard: EN 10220, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 20, Suurim töörõhk [bar]: 40.0

020-2002

Tagasilöögiklapp, NRVA 25

Ühendusstandard: EN 10220, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 25, Suurim töörõhk [bar]: 40.0

020-2003

Tagasilöögiklapp, NRVA 32

Ühendusstandard: EN 10220, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 32, Suurim töörõhk [bar]: 40.0

020-2004

Tagasilöögiklapp, NRVA 40

Ühendusstandard: EN 10220, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 40, Suurim töörõhk [bar]: 40.0

020-2005

Tagasilöögiklapp, NRVA 50

Ühendusstandard: EN 10220, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 50, Suurim töörõhk [bar]: 40.0

020-2006

Tagasilöögiklapp, NRVA 65

Ühendusstandard: EN 10220, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 65, Suurim töörõhk [bar]: 40.0

Kuva: