Temperature regulating valve, ORV 40, Steel

148H3405

Inlet connection size [mm]: 40, Kv value [m³/h]: 30, Max. Working Pressure [bar]: 40

Product details

Bruto masa 8.316 Kilogram
Neto masa 8.316 Kilogram
Volume 12.034 Liter
EAN 5702428229838

 

Barva Reddish brown
Dodatki ORV accessories
Hladilna sredstva R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Ime izdelka Temperature regulating valve
Ime programa delov ORV
Indikator smeri pretoka Embossed A, B, C
Kategorija II
Količina v pakiranju 1 kos
Lubricants compatibility AB
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Maks. delovni tlak [psig] 580 psig
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja ORV spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Oil Regulating valve
Oznaka CE Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupina tekočine 1
2
Smer Threeway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Standard priključka ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tip ORV 40
Velikost dovodnega priključka [mm] 40 mm
Velikost priključka [in] 1 1/2 in
Velikost priključka [mm] 40 mm
Vrednost Cv [gal/min] 35 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 30 m³/h
Vrsta ohišja ventila H2
Vrsta priključka Butt weld
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality