Quick closing oil drain valve, QDV 15

148H3272

Inlet connection type: Butt weld, Outlet connection type: G

Product details

Brutto hmotnost 1.578 Kilogram
Čistá hmotnost 1.25 Kilogram
Objem 5.899 Liter
EAN 5702428173650

 

China RoHS compliance Out of scope
Colour Paint Reddish brown
Contain batteries No
Další informace Závislý na sacím tlaku
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie Art. 4, par. 3
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. provozní tlak [psig] 580 psig
Množství na formát balení 1 pc
Otevíracídelta p [bar] 16 bar
Otevíracídelta p [psig] 232 psig
Outlet connection size [in] 3/4 A
Product description Quick Drain Valve
Product group Shut-off and regulating valves
Product Name Description Quick closing oil drain valve
Příslušenství produktu Příslušenství QDV
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R717
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Náhradní díly QDV
Skupina kapaliny 1
2
Směr Rohový
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení G
Type QDV 15
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm] 15 mm
Výstup Interní/Externí Externí

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality