Solenoid valve, EVUL 5, Solder, ODF, 3/8 in, Function: NC

032F9513

Body material: Stainless steel, Kv value [m³/h]: 0.65, Packing format: Multi pack

Détails du produit

Вага брутто 0.102 Kilogram
Bага нетто 0.071 Kilogram
Об'єм 0.821 Liter
EAN 5702428994897

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Groupe de produits Solenoid valves
Matériau du corps Acier inoxydable
MOPD[бар/фунт/дюйм²] Coil Dependent
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIP EVUL
Nº de dossier SCIP 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196
Option en fonctionnement manuel Non
Présence de batteries Non
Remarque sur la plage de temp. du fluide Defrost max. 130ºC/265ºF
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type EVUL 5
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 105 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 221 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a
Значення Cv [гал/хв] 0.8 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.65 м³/год
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 90 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 1305 фунт-сила на дюйм²
Мін.OPD [бар] 0.02 бар
Напрямок Кутовий
Позначення типу Електромагнітний клапан, пайка
Придатний до експлуатації Ні
Розмір виходу [дюйм] 3/8 in
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Система привода [мм] 9 мм
Сумісність мастила AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Температура навколишнього середовища -40 - Coil dependent
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality