RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8073

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

RAVK PN16 25-45/2m, I-p

Produktinformation

Bruttovikt 0.375 Kilogram
Nettovikt 0.375 Kilogram
Volym 0.926 Liter

 

Contain batteries No
Description RAVK PN16 25-45/2m, I-p
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Temp.regulator
Förstärkning Ks 0.1
Givaranslutning M14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 2 m
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 120 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Actuators - Temperature
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 9.5 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 82 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 45 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 25 °C
Tidskonstant [sek] 25 "
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Typ RAVK
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality