AHQM, PN 16, DN 40, Flow rate [m³/h]: 1.5 - 7.5, External Thread, G 2 A, Mounting version: Free

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 ext.thr flow/ret

Détails du produit

Gross weight 6.33 Kilogram
Net weight 6.33 Kilogram
Volume 18.135 Liter
EAN 5710104028736

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Connection size G 2 A
Description AHQM PN16 40/12,5/0,2 Fil. ext. aller/retour
Diameter [mm] 40 mm
Dimensions de la vanne DN 40
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Flow rate [m³/h] 7.5 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max] 7.5 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min] 1.5 m³/h
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Function Flow controller with int. control valve
Groupe de produits Pressure flow controllers
Kvs values [m³/h] 12.5 m³/h
Leakage rate [% Kvs] 0.05
Limitation du débit Oui
Matériau du cône de vanne CV DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Matériau du cône de vanne DP Acier inoxydable, mat. n°1.4404
Matériau du joint CV Métal
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4404
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Media temperature [°C] [Max] 120 °C
Media temperature [°C] [Min] 2 °C
Medium alternative Glycolic water up to 30%
Number of ports 2
Permissible media District heating/cooling circulation water
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 4 bar
PN de remplacement VSP 10
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.2 bar
Régulateur de pression Non
Régulation du débit Oui
Stroke [mm] 10 mm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type AHQM
Type de réglage None
Types de raccordements Filetage externe
Valve body material Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality