Druckregelventil, KDC 65 D 2

148G3586

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

Produktdetails

Bruttogewicht 5.956 Kilogram
Gewicht netto 5.754 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428279765

 

Anschlussgröße [in] 2 1/2 in
Anschlussgröße [mm] 65 mm
Anschlusstyp Anschweißend
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv voll geöffnet [gal/min] 90 gal/min
Differenzdruck [bar] 2 bar
Differenzdruck [psi] 29 psi
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschlussgröße [mm] 65 mm
Fluid-Gruppe 1
Kategorie II
Kv, voll geöffnet [m3/h] 78 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 580 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Multifunktionales Verdichterventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Druckregelventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ KDC 65 D 2
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality