Heizmatten, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 6.90 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F0665

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 13.8

Produktdetails

Bruttogewicht 9.09 Kilogram
Gewicht netto 9 Kilogram
Volume 7.2 Liter
EAN 5703466233238

 

Anwendung Asphalt ice and snow melting
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel XPLO
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 200 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deckungsbereich [m²] 6.9 m²
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DEVIasphalt™ 300T 2080W 230V 0.5x13.8m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Füllmaterial XPLE
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 2080 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 200 mm
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 25.4
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 10 m
Kaltleitertyp DTWK
Kurzzeittemperatur [°C] [max.] 240 °C
Lagertemperatur [°C] [max.] 85 °C
Mattenbreite [m] 0.5 m
Mattenleistung [W/m²] 300 W/m²
Mattenlänge [m] 13.8 m
Produktbeschreibung DEVIasphalt™ 300T
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 7 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 500 mm
Typ DEVIasphalt™ 300T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
EAC
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] >300 N
Zulassung UkrTEST
CE
Zweileiterabschirmung (mm²] 1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality