IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DA

137G1934

iC7-Automation
Systemmodul, luftgekühlt
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Offen, Baugröße:2xIR11
Wechselrichtermodul, INU, 380–500V AC/465–800VDC,1710A
EMV-Klasse: Kategorie C4
Bedieneinheit 2.8 OPX20
Basis-I/O: E/A- und Relais-Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
funktionale Sicherheit: Keine, nicht aufrüstbar
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 260 Kilogram
Gewicht netto 220 Kilogram
EAN 5715253278650

 

Produktserie +DAAU iC7-Automation
Produktgruppe IC7-60 iC7-60
Produktkategorie SA Systemmodul, luftgekühlt
Produkttyp IN Wechselrichtermodul, INU
Netzspannung 05 380–500V AC/465–800VDC
Nennstrom -1710 1710A
Nennleistung 900 900kW/1250HP
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Schutzart E00 IP00/Offen
EMV-Kategorie F4 Kategorie C4
Erweiterung, Integrationseinh. +AE01 Kurz, ohne Filter
Eingangsgeräte +AJXX Keine
DC-Sicherungen und Geräte +AKFX DC-Bus-Sicherungen
Komm.schnittstelle, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komm.schnittstelle, X0 +BBEL Ethernet-Schnittst., k.Prot.
Standard-E/A +BDC1 E/A- und Relais-Option OC7C1
Funktionale Sicherheit +BEXX Keine, nicht aufrüstbar
Bedieneinheit +BF20 Bedieneinheit 2.8 OPX20
Montageart der Bedieneinheit +BGK1 Bündige Montage
Kabellänge der Bedieneinheit +BH15 1,5m (5ft)
Kabellänge Steuereinheit +BK03 0,3m (1 ft), Glasfaser
Kabellänge StarCoupler-Platine +BL15 1,5m (5ft), Glasfaser
Erweiterungssteckplatz A +CAX0 Keine
Erweiterungssteckplatz B +CBXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz C +CCXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz D +CDXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz E +CEXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz F +CFXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz G +CGXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz H +CHXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz I +CIXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz J +CJXX Keine, ohne Montageplatte
Sprachpaket +EL01 Global
Kundenspezifische Anwendung +DBXX Keine
Zus. Antriebsfunktionen 1 +DD1X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 2 +DE2X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 3 +DF3X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 4 +DG4X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 5 +DH5X Keine
Hochgeschwindigkeit aktiviert +DI6X Keine
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Technische Dokumentation +EGIN Installationsanleitung
Dokumentationssprache +EHEN Englisch
Kundenspezifisches Schild +EJXX Keine
Versandpaket +TACB Kartonverpackung
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Baugröße 2XIR11 2xIR11
Modellcode 01 IC7-60SAIN05-1710E00F4
Modellcode 02 +AE01+AKFX
Modellcode 03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modellcode 04 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Modellcode 06 +DAAU
Modellcode 08 +EGIN+EHEN
Breite Haupteinheit 2X235MM/9.3IN 2X235MM/9.3IN
Höhe Haupteinheit 1302MM/51.3IN 1302MM/51.3IN
Tiefe Haupteinheit 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 260
Calculated Net Weight [kg] 220
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC-Nennstrom 1746A(400VAC)/1603A(460VAC) 1746A(400VAC)/1603A(460VAC)
AC-Spannung 3X0-400/460/500VAC 3X0-400/460/500VAC
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Ausgangsfrequenz 0-599Hz 0-599Hz
Calculated Package Weight 40
Dauerstrom IH (1/5min) 1420A(400VAC)/1310A(460VAC) 1420A(400VAC)/1310A(460VAC)
Dauerstrom IL (1/5min) 1710A(400VAC)/1570A(460VAC) 1710A(400VAC)/1570A(460VAC)
DC-Busspannung 465-740VDC 465-740VDC
DC-Busstrom 1826A(540VDC) 1826A(540VDC)
Gleichstrom 986KW(540VDC) 986KW(540VDC)
HELP CHAR 91D55A1414342
Help Counter 1
Kurzschluss-Stromnennwerte 100kA 100kA
Kühlungsart Air Cooled Air Cooled
Lagertemperatur -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1414342
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Produktkat. – FU-Symbol System module, air-cooled System module, air-cooled
Produkttyp– FU-Symbol Inverter module Inverter module
Salescode part 1 IC7-60SAIN05-1710E00F4 IC7-60SAIN05-1710E00F4
Salescode part 2 +AE01+AKFX +AE01+AKFX
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Schlauchlänge Kühlkreislauf +AOXX Nicht relevant
Schutzart IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Seetaugliche Konstruktion +AFXX Keine
Startstrom Imax (3s) 2414A 2414A
STAT NO 14342
Steckertyp Kühlkreislauf +ANXX Nicht relevant
Typ. Motorleistung PH (150%) 710KW(400VAC)/1100HP(460VAC) 710KW(400VAC)/1100HP(460VAC)
Typ. Motorleistung PL (110%) 900KW(400VAC)/1300HP(460VAC) 900KW(400VAC)/1300HP(460VAC)
Typencode Teil 1 7SM-AUSAIN05-1710E00F4
Typencode Teil 2 -000096432
Zusätzlicher Umweltschutz +AGCX Beschichtete Leiterplatten
Überlaststrom IH (1/5min) 2130A(400VAC)/1965A(460VAC) 2130A(400VAC)/1965A(460VAC)
Überlaststrom IL (1/5min) 1881A(400VAC)/1727A(460VAC) 1881A(400VAC)/1727A(460VAC)

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality