IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN

137G1049

iC7-Hybrid
Systemmodul, flüssigkeitsgek.
IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/Offen, Baugröße:AR10L
Grid Converter Modul, GC, 525–690VAC (640–1100VDC),380A
EMV-Klasse: Kategorie C4
Keine
Basis-I/O: Keine
Modbus TCP OS7MT
funktionale Sicherheit: Keine, nicht aufrüstbar
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 179 Kilogram
Gewicht netto 147 Kilogram
EAN 5715253269702

 

Produktserie +DAHY iC7-Hybrid
Produktgruppe IC7-60 iC7-60
Produktkategorie SL Systemmodul, flüssigkeitsgek.
Produkttyp GC Grid Converter Modul, GC
Salescode part 2 +AEZ1+AJFX+ANNC +AEZ1+AJFX+ANNC
Netzspannung 07 525–690VAC (640–1100VDC)
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BEXX +AONH+BAMT+BEXX
Nennstrom -380A 380A
Salescode part 4 +DAHY +DAHY
Nennleistung XXX Nicht relevant
Salescode part 5 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Schutzart E00 IP00/Offen
EMV-Kategorie F4 Kategorie C4
Erweiterung, Integrationseinh. +AEZ1 Standard, mit LC-Filter
Eingangsgeräte +AJFX AC-Sicherungen
DC-Sicherungen und Geräte +AKXX Keine
Steckertyp Kühlkreislauf +ANNC Gewindeanschluss, G 1/2"
Schlauchlänge Kühlkreislauf +AONH Keine
Seetaugliche Konstruktion +AFXX Keine
Zusätzlicher Umweltschutz +AGCX Beschichtete Leiterplatten
Komm.schnittstelle, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komm.schnittstelle, X0 +BBEL Ethernet-Schnittst., k.Prot.
Standard-E/A +BDXX Keine
Funktionale Sicherheit +BEXX Keine, nicht aufrüstbar
Bedieneinheit +BFXX Keine
Montageart der Bedieneinheit +BGXX Keine
Kabellänge der Bedieneinheit +BHXX Keine
Kabellänge Steuereinheit +BKXX Keine
Kabellänge StarCoupler-Platine +BLXX Keine
Erweiterungssteckplatz A +CAXX Keine, ohne Montage p
Erweiterungssteckplatz B +CBXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz C +CCXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz D +CDXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz E +CEXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz F +CFXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz G +CGXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz H +CHXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz I +CIXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz J +CJXX Keine, ohne Montageplatte
Sprachpaket +EL01 Global
Kundenspezifische Anwendung +DBXX Keine
Zus. Antriebsfunktionen 1 +DD1X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 2 +DE2X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 3 +DF3X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 4 +DG4X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 5 +DH5X Keine
Hochgeschwindigkeit aktiviert +DI6X Keine
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Technische Dokumentation +EGIN Installationsanleitung
Dokumentationssprache +EHEN Englisch
Kundenspezifisches Schild +EJXX Keine
Versandpaket +TACB Kartonverpackung
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Baugröße AR10L AR10L
Modellcode 01 IC7-60SLGC07-380AE00F4
Modellcode 02 +AEZ1+AJFX+ANNC
Modellcode 03 +AONH+BAMT+BEXX
Modellcode 06 +DAHY
Modellcode 08 +EGIN+EHEN
Breite Haupteinheit 140MM/5.5IN 140MM/5.5IN
Höhe Haupteinheit 1295MM/51IN 1295MM/51IN
Tiefe Haupteinheit 566MM/22.3IN 566MM/22.3IN
Calculated Gross Weight [kg] 172
Calculated Net Weight [kg] 138
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC-Nennstrom 388A 388A
AC-Spannung 3X525-690VAC 3X525-690VAC
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Ausgangsfrequenz 25-70Hz 25-70Hz
DC-Busspannung 640-1100VDC 640-1100VDC
DC-Busstrom 445A(1025VDC) 445A(1025VDC)
Eingangsfrequenz 50/60Hz 50/60Hz
Flüss.-temp. Hohe Überlast 38°C/100°F 38°C/100°F
Flüss.-temp. Nennlast 38°C/100°F 38°C/100°F
Flüss.-temp. Niedr. Überlast 38°C/100°F 38°C/100°F
Gleichstrom 455KW(1025VDC) 455KW(1025VDC)
Help Counter 1
Kurzschluss-Stromnennwerte 100kA 100kA
Kühlungsart Liquid Cooled Liquid Cooled
Lagertemperatur -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktkat. – FU-Symbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Produkttyp– FU-Symbol Grid converter module Grid converter module
Salescode part 1 IC7-60SLGC07-380AE00F4 IC7-60SLGC07-380AE00F4
Scheinleistung /404KVA(600VAC) /404KVA(600VAC)
Scheinleistung 464KVA(690VAC) 464KVA(690VAC)
Schutzart IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Typencode Teil 1 7SM-HYSLGC07-380AE00F4
Typencode Teil 2 -000095377

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality