IC7-60FA3N05-09A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

132X3403

iC7-Automation
Frequenzumrichter, luftgekühlt
IC7-60FA3N05-09A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Offen Baugröße:FA02a
3~ 380–500VAC9,2A
EMV-Klasse: KategorieC1 und C2
Bedieneinheit 2.8 OPX20
Basis-I/O: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Feldbus-Protokolle aktiviert: Modbus TCP OS7MT
Andere Protokolle aktiviert: Ethernet-Schnittst., k.Prot.
funktionale Sicherheit: STO, nicht aufrüstbar
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC7-60FA3N05-09A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 5.742 Kilogram
Gewicht netto 4.564 Kilogram
Volume 21.21 Liter
EAN 5715253183060

 

Produktserie +DAAU iC7-Automation
Produktgruppe IC7-60 iC7-60
Produktkategorie FA Frequenzumrichter, luftgekühlt
Produkttyp 3N 3~
Netzspannung 05 380–500VAC
Nennstrom -09A2 9,2A
Nennleistung 4K0 4,0 kW/5,5 HP
Schutzart E20 IP20/Offen
EMV-Kategorie F1 KategorieC1 und C2
Kabeleinf. und Abschirmblech +AAST Standardplatte
Eingebauter Bremschopper +ACBC Ja
Zusätzlicher Umweltschutz +AGXX Keine
Feuchteschutzvorrichtung +AHXX Keine
Integrierter Gleichtaktfilter +AIXX Keine
Eingangsgeräte +AJXX Keine
DC-Klemmen +ALDC Ja
Berührungsschutz +AMXX Keine
Kühlkörper-Zugangsdeckel +APXX Keine
Komm.schnittstelle, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komm.schnittstelle, X0 +BBEL Ethernet-Schnittst., k.Prot.
Standard-E/A +BDBA 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Funktionale Sicherheit +BEF1 STO, nicht aufrüstbar
Bedieneinheit +BF20 Bedieneinheit 2.8 OPX20
Schnittstellenkarte +BISR MicroSD-Kartenleser und RTC
Erweiterungssteckplatz A +CAX0 Keine
Erweiterungssteckplatz B +CBXX Keine, nicht aufrüstbar
Erweiterungssteckplatz C +CCX0 Keine
Erweiterungssteckplatz D +CDX0 Keine
Erweiterungssteckplatz E +CEX0 Keine
Kundenspezifische Anwendung +DBXX Keine
Zus. Antriebsfunktionen 1 +DD1X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 2 +DE2X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 3 +DF3X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 4 +DG4X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 5 +DH5X Keine
Duale Nutzung aktiviert +DI6X Nein
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Technische Dokumentation +EGIN Installationsanleitung
Kundenspezifisches Schild +EJXX Keine
Sprachpaket +EL01 Global
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Baugröße FA02A FA02a
Modellcode 01 IC7-60FA3N05-09A2E20F1
Modellcode 02 +ACBC
Modellcode 03 +ALDC+BAMT+BDBA
Modellcode 04 +BEF1+BF20
Modellcode 05 +DAAU
Resolver Eingangsspannung 3x380-500V 3x380-500V
Eingangsfrequenz 50/60Hz 50/60Hz
Input current HO (1/10 min) 8.5/7.4A 8.5/7.4A
Input curent HO2 (1/5 min) 6.5/5.7A 6.5/5.7A
Kurzschluss-Stromnennwerte 100kA 100kA
Ausgangsfrequenz 0-590Hz 0-590Hz
Typ. Motorleistung PL (110%) 4.0KW(400V)/5.0HP(460V) 4.0KW(400V)/5.0HP(460V)
Dauerstrom IL (1/10min) 9.2/8.2A 9.2/8.2A
Überlaststrom IH (1/10min) 14.7/13.1A 14.7/13.1A
Typ. Motorleistung PH (150%) 4.0KW(400V)/5.0HP(460V) 4.0KW(400V)/5.0HP(460V)
Dauerstrom IH (1/10min) 9.2/8.2A 9.2/8.2A
Überlaststrom IL (1/10min) 10.1/9A 10.1/9A
Typ. Motorleistung PH (150%) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V)
Dauerstrom IH (1/5min) 8.0/6.3A 8.0/6.3A
Überlaststrom IH (1/5min) 12.8/10.1A 12.8/10.1A
Ambient temp LO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO2 (1/5 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Maximum Power Loss LO [W] 126 126
Effizienzkl.– Rel. Verlust IE2 - 1.88% IE2 - 1.88%
Breite Haupteinheit 90 MM / 3.5 IN 90 MM / 3.5 IN
Höhe Haupteinheit 270 MM / 10.6 IN 270 MM / 10.6 IN
Tiefe Haupteinheit 221 MM / 8.7 IN 221 MM / 8.7 IN
Calculated Net Weight [kg] 4.56
Calculated Gross Weight [kg] 5.78
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Package Weight 1.22
Division 87 87
Eing.-strom bei norm. Überlast 8.5/7.4A 8.5/7.4A
Help Counter 1
Input current LO (1/10 min) 8.5/7.4A 8.5/7.4A
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Product Group E26 E26
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Schutzart IP20 / OPEN TYPE IP20 / OPEN TYPE
STAT NO 10858
Typencode Teil 1 7FC-AUFA3N05-09A2E20F1
Typencode Teil 2 -000054196
Umgebungstemp. Norm. Überlast 45°C/113°F 45°C/113°F

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality