IC7-60FA3N05-31A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+CBX0+DAAU

132X3375

iC7-Automation
Frequenzumrichter, luftgekühlt
IC7-60FA3N05-31A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+CBX0+DAAU
IP20/Offen Baugröße:FA04b
3~ 380–500VAC31A
EMV-Klasse: KategorieC1 und C2
Blind Panel OPX00
Basis-I/O: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Feldbus-Protokolle aktiviert: Modbus TCP OS7MT
Andere Protokolle aktiviert: Ethernet-Schnittst., k.Prot.
funktionale Sicherheit: STO, nicht aufrüstbar
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC7-60FA3N05-31A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+CBX0+DAAU
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 13.03 Kilogram
Gewicht netto 11.6 Kilogram
Volume 61.729 Liter
EAN 5715253182780

 

Produktserie +DAAU iC7-Automation
Produktgruppe IC7-60 iC7-60
Produktkategorie FA Frequenzumrichter, luftgekühlt
Produkttyp 3N 3~
Netzspannung 05 380–500VAC
Nennstrom -31A0 31A
Nennleistung 15K 15 kW/20 HP
Schutzart E20 IP20/Offen
EMV-Kategorie F1 KategorieC1 und C2
Kabeleinf. und Abschirmblech +AAST Standardplatte
Eingebauter Bremschopper +ACBC Ja
Zusätzlicher Umweltschutz +AGXX Keine
Feuchteschutzvorrichtung +AHXX Keine
Integrierter Gleichtaktfilter +AIXX Keine
Eingangsgeräte +AJXX Keine
DC-Klemmen +ALDC Ja
Berührungsschutz +AMXX Keine
Kühlkörper-Zugangsdeckel +APXX Keine
Komm.schnittstelle, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komm.schnittstelle, X0 +BBEL Ethernet-Schnittst., k.Prot.
Standard-E/A +BDBA 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Funktionale Sicherheit +BEF1 STO, nicht aufrüstbar
Bedieneinheit +BF00 Blind Panel OPX00
Schnittstellenkarte +BISR MicroSD-Kartenleser und RTC
Erweiterungssteckplatz A +CAX0 Keine
Erweiterungssteckplatz B +CBX0 Keine
Erweiterungssteckplatz C +CCX0 Keine
Erweiterungssteckplatz D +CDX0 Keine
Erweiterungssteckplatz E +CEX0 Keine
Kundenspezifische Anwendung +DBXX Keine
Zus. Antriebsfunktionen 1 +DD1X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 2 +DE2X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 3 +DF3X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 4 +DG4X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 5 +DH5X Keine
Duale Nutzung aktiviert +DI6X Nein
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Technische Dokumentation +EGIN Installationsanleitung
Kundenspezifisches Schild +EJXX Keine
Sprachpaket +EL01 Global
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Baugröße FA04B FA04b
Modellcode 01 IC7-60FA3N05-31A0E20F1
Modellcode 02 +ACBC
Modellcode 03 +ALDC+BAMT+BDBA
Modellcode 04 +BEF1+CBX0
Modellcode 05 +DAAU
Resolver Eingangsspannung 3x380-500V 3x380-500V
Eingangsfrequenz 50/60Hz 50/60Hz
Input current HO (1/10 min) 30.0/26.2A 30.0/26.2A
Input curent HO2 (1/5 min) 22/20A 22/20A
Kurzschluss-Stromnennwerte 100kA 100kA
Ausgangsfrequenz 0-590Hz 0-590Hz
Typ. Motorleistung PL (110%) 15KW(400V)/20HP(460V) 15KW(400V)/20HP(460V)
Dauerstrom IL (1/10min) 31/27A 31/27A
Überlaststrom IH (1/10min) 50/43A 50/43A
Typ. Motorleistung PH (150%) 15KW(400V)/20HP(460V) 15KW(400V)/20HP(460V)
Dauerstrom IH (1/10min) 31/27A 31/27A
Überlaststrom IL (1/10min) 34/30A 34/30A
Typ. Motorleistung PH (150%) 11KW(400V)/15HP(460V) 11KW(400V)/15HP(460V)
Dauerstrom IH (1/5min) 24/21A 24/21A
Überlaststrom IH (1/5min) 40/34A 40/34A
Ambient temp LO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO2 (1/5 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Maximum Power Loss LO [W] 397 397
Effizienzkl.– Rel. Verlust IE2 - 1.74% IE2 - 1.74%
Breite Haupteinheit 130 MM / 5.1 IN 130 MM / 5.1 IN
Höhe Haupteinheit 399 MM / 15.7 IN 399 MM / 15.7 IN
Tiefe Haupteinheit 288 MM / 11.3 IN 288 MM / 11.3 IN
Calculated Net Weight [kg] 10.95
Calculated Gross Weight [kg] 14.05
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Package Weight 3.1
Division 87 87
Eing.-strom bei norm. Überlast 30.0/26.2A 30.0/26.2A
Help Counter 1
Input current LO (1/10 min) 30.0/26.2A 30.0/26.2A
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Product Group E26 E26
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Schutzart IP20 / OPEN TYPE IP20 / OPEN TYPE
STAT NO 10862
Typencode Teil 1 7FC-AUFA3N05-31A0E20F1
Typencode Teil 2 -000085093
Umgebungstemp. Norm. Überlast 45°C/113°F 45°C/113°F

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality