Magnetventil, EV220BW, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U1500

EL: 4122051

Mediaempfehlungen: Drinking Water&Heating ECO/SS, Zulassung: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Eco-Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.721 Kilogram
Gewicht netto 0.688 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702428508575

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/2
Anschlussmaterial Eco-Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 5/8 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Offenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschluss-Standard ISO 228-1
Austritt Anschlusstyp G
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
Austritt intern/extern Intern
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 4.6 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.351 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 15 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eintritt int./ext. Intern
Eintritt Anschluss-Typ G
Eintritt Anschlussgr. Standard ISO 228-1
Eintritt Größe [in] 1/2Zoll
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
Hinweis für Zulassungen WRAS (0 – 70°C)
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 4 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Mediaempfehlungen Drinking Water&Heating ECO/SS
Mediatoleranzberichte Leicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer ca., Wasser [ms] 350 ms
Spezifik. Schlüssel EV220BW 15BE G 12E NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb BW
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV220BW 15 - 50
Typ EV220BW
Typenbezeichnung EV220BW 15
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Eco-Messing
Zulassung ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Öffnungs-/Ausgleichsdüse Optional Ausgleichsdüse
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 40 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality