VACON0100-3L-0520-5-ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+CDLP+CA

132H0415

Frequenzumrichter
VACON0100-3L-0520-5-ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
VACON® 100 INDUSTRIAL
380-500 VAC 520 AmpereIP54
Grafische Steuertafel MK01
C3 Kommerz.&industr. Umfeld
B Slot: (F3)3 Relaiskarte
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Handbücher Span. Spr. (+DLES)
Baugröße 10
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: VACON0100-3L-0520-5-ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 384.51 Kilogram
Gewicht netto 366.2 Kilogram
EAN 5714853290253

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Segment NONE VACON® 100 INDUSTRIAL
Regionscode -R00 R00 International
Netzspannung -5 380-500 VAC
Nennstrom -0520 520 Ampere
Installationsoptionen -ED ED Enclosed Drive
Gehäuse +IP54 IP54
Bedieneinheit +HMGR Grafische Steuertafel MK01
EMV-Grenzwertklasse +EMC3 C3 Kommerz.&industr. Umfeld
Gleichtaktfilter +P000 Keine Option (+P000)
DUT-Filter +P000 Keine Option (+P000)
Bremschopper +DBNO Keine Vorr. für dyn. Bremsen
Echtzeituhr-Option +SRBT Batterie für Echtzeituhr
Konfigurierb. Leistungsbereich NONE Keine
Stromanschlüsse +P000 K. Leistungsoptionen (+P000)
Kabeleinführung +Q000 Keine Option
Zusätzliche Ausrüstung B +Q000 Keine Option f. Qxxx_B (+Q000)
Zusätzliche Ausrüstung C +Q000 Keine zus. Option für Qxxx_C
Versandpaket +GSWP Holzkiste als Versandpaket
Seetaugliche Ausführung +E000 keine Option
Steckplatz B Zusatzkarte +SBF3 (F3)3 Relaiskarte
Steckplatz C Zusatzkarte +SC00 Keine Karte
Steckplatz D Zusatzkarte +SD00 Keine Karte
Steckplatz E Zusatzkarte +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Interne FB-Auswahl +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentationsebene +DPAP Printhandb. beiliegend (+DPAP)
Bevorzugte Dokumentsprache +DLES Handbücher Span. Spr. (+DLES)
Firmware-Sprachpaket +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT Sprache
Anwendung +A0000 Keine Anwendung
Parametersatz +L0000 Keine Anwendung Parametersatz
Motorparam. Standardfrequenz +LS50 50 Hz def Motorfreq.einstll
Maßeinheit für Display +LSSI Internat. SI-Maßeinheiten
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
UL-Zulassung +GNUL Keine UL-Zulassung (+GNUL)
Schiffszulassung NONE Keine
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Zus. Spannungsversorgung +CAPT Hilfsspannungstransformer
DC-Netzteil für Zusatzgerät +CAPD 24-VDC-Spannungsvers (+CAPD)
Steckdose für Zusatzgeräte +CAPS 230-V AC-Buchse (+CAPS)
Eingangsgeräte +CIFD (+CIFD) Sicherungsschalter
Gleichtaktfilter +P000 keine Option (+P000)
du/dt-Filter, Sinusfilter +P000 keine Option (+P000)
Klemmenoptionen +CTIO E/A-Klemmen (+CTIO)
Anzeige- u. Bedienelemente Tür +CDLP Signalleuchtn u Taster „Reset“
Schaltschrankheizung +C000 keine Option (+C000)
Schaltschrankleuchte +CACL Schrankbeleuchtung (+CALC)
Motorheizungssteuerung +C000 keine Option (+C000)
Not-Aus-Optionen +CPS0 Not-Aus Kat0
Isolationsfehlersensor +C000 keine Option (+C000)
Kabeleinführung von oben +C000 keine Option (+C000)
Kühlung an der Hinterseite +C000 keine Option (+C000)
Schaltschranksockel +CHPL Bodensockel 100 mm
Leeres Erweiterungssegment NONE Keine
Standard. Schaltschranklösung NONE Keine
Konstr. Schaltschranklösung NONE keine
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-Serie
Phase -3L 3-phasiger AC-Eingang
Kundenspezifisch +BM26 Vacon 100
Hauptschaltkreis +M000 KEINE
Firmware +F0072 Vacon0100-Softwarepaket
Max. Ausgangsfrequenz NONE Keine
Klemmengehäuse +T000 KEINE
Bypassregelung Betriebsmodus NONE keine_
Bypass-Eingangstyp NONE keine_
Bypass-Leistungsanschlusstyp NONE keine_
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung (+GACE)
ATEX-Zulassung NONE Keine
Landesspezifische Zulassung NONE Keine
Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Gerätebaugröße MR10 Baugröße 10
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Modellcode 01 VACON0100-3L-0520-5
Modellcode 02 -ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES
Modellcode 03 +FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD
Modellcode 04 +CDLP+CACL+CPS0+GNUL
Calculated Net Weight [kg] 379.4
Calculated Gross Weight [kg] 380.4
Nennleistg leichte Überl. [kW] 250 250
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 250 250
Abmessungen B x H x T in mm 606 X 2155 X 639 606 X 2155 X 639
Abmessungen B x H x T in mm 775 X 2435 X 880 775 X 2435 X 880
Abmessungen B x H x T in mm 606X2100X600 606X2100X600
Dauerstrom (NO) [A] 520 520
Dauerstrom (HO) [A] 460 460
Nennleistg leichte Überl. [kW] 450 450
Nennleistg leichte Überl. [kW] 350 350
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
STAT NO 04398
Typencode Teil 1 70-AB3L05205C10B530BM26
Typencode Teil 2 -00131341
Lagerbestandscode Teil 1 70-AB3L05205C10B530BM26
Lagerbestandscode Teil 2 -00131341
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Help Counter 20
Help Counter 4
Calculated Net Weight 366.2
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 366.2
Product Hierarchy 91D5521804398
Abmessungen B x H x T in mm HORIZONTAL HORIZONTAL
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Standard Lieferant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality