131U7132
FCD302P1K1T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW / 1,5 HP 380-480VAC (Dreiphasig)
Std. Schwarz IP66/NEMA4X EMV-Klasse A1/C2
Bremschop + mech. Bremse
Kompl. klein Stand-alone 40-mm-Gestelle
Metrische Gewinde Wartungsschalt Motorseite
Mit Displayanschluss
Der VLT® Decentral Drive FCD302 ist ein kompakter Frequenzumrichter fürdie dezentrale Montage. Er kann an der Maschine/Wand, in der Nähe desMotors, oder direkt am Motor installiert werden. Das dezentrale Designverringert den Bedarf an zentralen Bedieneinheiten, und platzintensiveMotorschaltschränke entfallen. Darüber hinaus wird auch der Bedarf anlangen abgeschirmten Motorkabeln deutlich verringert.