FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9797

Frequenzumrichter
FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P3K7) 3,7 KW / 5,0 HP, 3-Phasig
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1 (C2)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: H3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 5 Kilogram
Gewicht netto 4.8 Kilogram
Volume 13.635 Liter
EAN 5702427806863

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 101 101
Nennleistung P3K7 (P3K7) 3,7 KW / 5,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße H3 H3
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
Typencode Teil 1 FC-101P3K7T2E20H4XXC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H3T2
STAT NO 60254
Product Hierarchy 87D4560160254
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 4.8
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 5.1
Material Net Weight 4.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-101P3K7T2E20H4XXC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01
DrivePro-Kategorie EXCH Gerätetausch

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality