FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9793

Frequenzumrichter
FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, 3-Phasig
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1 (C2)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: H1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 2.5 Kilogram
Gewicht netto 2.1 Kilogram
Volume 5 Liter
EAN 5702427806825

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 101 101
Nennleistung PK37 (PK37) 0,37 KW / 0,50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße H1 H1
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
Typencode Teil 1 FC-101PK37T2E20H4XXC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-101PK37T2E20H4XXC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality