Scrollverdichter, DSH485C4APC

120H1361

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 186.35 Kilogram
Gewicht netto 182.6 Kilogram
Volume 1218.375 Liter
EAN 5702428663649

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 371 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description DSH485-4
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 4 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 3/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 667 mm
Durchmesser [mm] 333 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSH
Farbe Blau
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Frequenz [Hz] 50/60
Gesamthöhe [mm] 726 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 3.9 L
Hubvolumen [cm3] 442.6 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R410A
R452B
R454B
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 17 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 389 A
Länge [mm] 371 mm
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] 91 A
MCC 106 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number DSH485C4APC
Motorschutz Elektronisches Motorschutzmodul, 110/240V
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 52 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 28.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 506 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor DSH
Prüfung Diff. [bar] [Max] 37 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 53.6 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 34.3 bar
RLA 76 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1 3/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 302 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
Schutz vor falscher Drehrichtung Elektronisches Modul
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ DSH485
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsmenge 4
Versorgungsanschluss Stud M5
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.28 Ohm
Zeichnungsnummer 8556198
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölablass Bördel 1/4Zoll
Ölausgleich 2-1/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L] 6.1 L
Ölreferenz 160SZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality