Scrollverdichter, PSH034A4CLD

120H0940

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Wärmetechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 73.5 Kilogram
Gewicht netto 69.5 Kilogram
Volume 0.095 Cubic meter
EAN 5702424505684

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description PSH034-4
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 509 mm
Durchmesser [mm] 245 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family PSH
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Modul Heißgastemperaturfühler
Flüssigkeitseinspritzungsventil
Operating control system (OCS) montiert in Anschlusskasten
Ölsumpfheizung
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 543 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.7 L
HP ab Werk [bar] 0 bar
Hubvolumen [cm3] 151.2 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 7.9 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 0 bar
LRA 158 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] 31 A
MCC 33 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number PSH034A4CLD
Montagedrehmoment [Nm] 0 N-m
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 55 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 13.6 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 400 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 440 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 506 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor PSH
Prüfung Diff. [bar] [Max] 37 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 48.7 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 33.3 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 23.6 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 3/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 278 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
SCIP-Dossier Produktname PSH019-039
Segmentnutzung Wärmetechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ PSH034
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 340 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm] 950 mm
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsgewicht [Kg] 582 kg
Verpackungshöhe [mm] 750 mm
Verpackungslänge [mm] 1150 mm
Verpackungsmenge 8
Versorgungsanschluss Schraube 4,8 mm
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.83 Ohm
Zeichnungsnummer 8560053a
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölausgleich 1-3/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L] 3.3 L
Ölreferenz 160SZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality