Scrollverdichter, VZH044CJANA

120G0062

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 27.67 Kilogram
Gewicht netto 27 Kilogram
Volume 0.09 Cubic meter
EAN 5702428667319

 

Alternative 120G0180
Ansaugstutzen-Material Kupfer
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VZH044CJANA
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 53 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckanschlussmaterial Kupfer
Druckanschlusswinkel [°] 90 °
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 371 mm
Durchmesser [mm] 165 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe -
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 15 - 100
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 415 mm
Hochdruckseite TS Max 65 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.5 L
Hubvolumen [cm3] 44.5 cm³
In scope of WEEE No
Individuelle Verpackung *Einzelpack: Verdichter im Karton
IP-Schutzklasse IP22
Kommentare zum Druckanschluss Gummistecker
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.6 kg
Leistungsregler Umrichter
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] 38.3A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number VZH044CJANA
Montagedrehmoment [Nm] 11 N-m
Motorschutz Motorschutz durch Frequenzumwandler
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Niederdruckseite TS Max 55 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 3.2 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 230 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 240 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 240 V
Oil level switch port No
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor VZH
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 33.3 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 242 mm
Saugleitungsanschlusswinkel [°] 90 °
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
SCIP-Dossier Produktname VZH028-044 / VLZ028-044
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ VZH044N
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 230 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 200 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 200 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 200 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240/3/50-60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.19 Ohm
Zeichnungsnummer 0VG8213b
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölablass Bördel 1/4Zoll
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.3 L
Ölreferenz 160HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality