Einhängethermostate, ITC, Funktion: Thermostat (Behördenmodell), 0 °C - 90 °C

099-1057

Control Function (Thermal Re-set)

Produktdetails

Bruttogewicht 0.284 Kilogram
Gewicht netto 0.284 Kilogram
Volume 1.213 Liter
EAN 5013567403462

 

Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 3 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 10 A
Breite [mm] 54 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description Control Function (Thermal Re-set)
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Funktion Thermostat (Behördenmodell)
Höhe [mm] 110 mm
In scope of WEEE Yes
Produktetikett Yes
Produktgruppe Immersion Thermostats
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schaltdifferenz 4 ± 1°C
Schaltertyp – Regelung SPDT
Tauchhülsenlänge [mm] 100 mm
Temperatur Regelbereich [°C] [max.] 90 °C
Temperatur Regelbereich [°C] [min.] 0 °C
Tiefe [mm] 56 mm
Typ ITC
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 65 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality