Drehpositionssensor, DST X520, 180 °

098G1509

Spannungsversorgung [V] DC: 36, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschluss Standard: KEINE, Drehrichtung: CW, Spezifik. Schlüssel: FS180000HC21000 0033A05

Produktdetails

Bruttogewicht 0.121 Kilogram
Gewicht netto 0.036 Kilogram
Volume 0.795 Liter
EAN 5715162147986

 

Austritt Sign. SAE J1939
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Drehrichtung CW
Elektr. Anschluss Standard KEINE
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kabellänge [m] 0.5 m
Kreislauftyp Single
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Drehpositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-Dossier Produktname GRN
Spannungsversorgung [V] DC 36 V
Spezifik. Schlüssel FS180000HC21000 0033A05
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ DST X520
Verpackungseinheit Multi-Pack
Winkel/Kanal1 [°] 180 °
Zubehör PKIT384 MAGNET

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality