UnoFloor Watertight – Comfort

088X3902

Stainless steel manifold 2 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON Wiring center, right version

Produktdetails

Bruttogewicht 15 Kilogram
Gewicht netto 12 Kilogram
Volume 82.998 Liter
EAN 5702424688820

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 2
Application type UnoFloor
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description Stainless steel manifold 2 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON Wiring center, right version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Pressure valve AB-PM set
Produktgruppe UnoFloors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICON Wiring center
Stellantrieb 230V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Watertight – Comfort

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality