SpeedUp-Lastverteilung (Stahl), 0,16m2, Wärmeleitfähigkeit [W/mk]: 45

088X0111

SpeedUp-Lastverteilung (Stahl), 0,16m2

Produktdetails

Bruttogewicht 1.24 Kilogram
Gewicht netto 1.24 Kilogram
Volume 0.16 Liter
EAN 5702420090689

 

Breite [mm] 200 mm
Deckungsbereich [m²] 0.16 m²
Description SpeedUp-Lastverteilung (Stahl), 0,16m2
EU RoHS compliance Out of scope
Länge [mm] 800 mm
Produktgruppe Accessories for Dry Systems
Stärke [mm] 1 mm
Typ Accessories for Dry Systems
Werkstoff Stahl
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] 45 W/m-K

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality