Nassbausystem, BasicGrip, 0.52 m², Wärmeleitfähigkeit [W/mk]: 0.04

088X0054

BasicGrip-Verteiler/Multi, 0,5 ㎡ - 35-mm-Dämmung

Produktdetails

Bruttogewicht 1.55 Kilogram
Gewicht netto 1.55 Kilogram
Volume 43.008 Liter
EAN 5702420089478

 

Breite [mm] 550 mm
Deckungsbereich [m²] 0.52 m²
Description BasicGrip-Verteiler/Multi, 0,5 ㎡ - 35-mm-Dämmung
Druckfestigkeit [kPa] 5 KPa
Länge [mm] 950 mm
Produktgruppe Wet System BasicGrip
Rohrdurchmesser [mm] 16 mm
Stärke [mm] 52 mm
Typ BasicGrip Panels - 35mm Insulation
Werkstoff Polystyrenfolie/Polystyren
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] 0.04 W/m-K
Wärmeübertragungswiderstand [m2K/W] 0.87 W/m-K
Zulässige Last [kN/m2] 5 kN-m

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality