Nassbausystem, BasicGrip, 0.10 m², Wärmeleitfähigkeit [W/mk]: 0.8

088X0053

BasicGrip-Anschluss, 0,1m2, keine Dämmung

Produktdetails

Bruttogewicht 100 Gram
Gewicht netto 100 Gram
Volume 32.592 Liter
EAN 5702420089454

 

Breite [mm] 100 mm
Deckungsbereich [m²] 0.1 m²
Description BasicGrip-Anschluss, 0,1m2, keine Dämmung
Länge [mm] 950 mm
Produktgruppe Wet System BasicGrip
Rohrdurchmesser [mm] 16 mm
Stärke [mm] 17 mm
Typ BasicGrip Components
Werkstoff Polystyrenfolie/Polystyren
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] 0.8 W/m-K

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality