Nassbausystem, BasicGrip, 1.00 m², Wärmeleitfähigkeit [W/mk]: 0.035

088X0051

BasicGrip-Platte - 11-mm-Dämmung

Produktdetails

Bruttogewicht 1.12 Kilogram
Gewicht netto 1.12 Kilogram
Volume 4.78 Liter
EAN 5702420089416

 

Breite [mm] 1000 mm
Deckungsbereich [m²] 1 m²
Description BasicGrip-Platte - 11-mm-Dämmung
Druckfestigkeit [kPa] 50 KPa
Länge [mm] 1000 mm
Produktgruppe Wet System BasicGrip
Rohrdurchmesser [mm] 16 mm
Stärke [mm] 28 mm
Typ BasicGrip Panels - 11mm Insulation
Werkstoff Polystyrenfolie/Polystyren
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] 0.035 W/m-K
Wärmeübertragungswiderstand [m2K/W] 0.31 W/m-K
Zulässige Last [kN/m2] 50 kN-m

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality