Verbundrohre, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar

088X0003

VVS: 1755201

Verbundrohr 16 x 2 mm, 500m

Produktdetails

Bruttogewicht 0.104 Kilogram
Gewicht netto 0.104 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702420089270

 

Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Description Verbundrohr 16 x 2 mm, 500m
Druckprüfung symmetrisch [bar] 16 bar
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Länge [m] 500 m
Produktbeschreibung FH-Verbundrohr, 16×2mm, 500m
Produktgruppe FH Pipes
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rohrdurchmesser [mm] 16 mm
Typ FH Composite Pipes
Verwendung Floor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C
Wandstärke [mm] 2 mm
Werkstoff PE-RT/Alu/PE-HD

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality