Niveauschalter, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6003

Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße [mm]: 25, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Spannungsversorgung [V] DC: 24

Product details

Bruttogewicht 0.38 Kilogram
Gewicht netto 0.343 Kilogram
Volume 0.521 Liter
EAN 5702428681285

 

Ambient temperature range [°C] [max] 65 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Anschluss Innen/Außen Extern
Anschlussgröße [mm] 25 mm
Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp NPT
Aufbau Konfig. Relais NC/NO
Ausgangsrelais DC-Spannung [V] 30 V
Ausgangsrelais Strom [mA] 200 mA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connection size [in] 3/4
Contain batteries No
Electrical connection standard EN 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
2
HMI design Danfoss LLS App
Kategorie Art. 4, par. 3
Kommunik. Bluetooth
Lagertemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [min] -40 °C
Lagertemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Lagertemperaturbereich [°F] [min] -40 °F
Leistungsaufnahme [W] 2 W
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2031 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Product description Liquid Level Switch
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Liquid level switch
Produktzubehör Liq. level switch accessories
Refrigerants R22
R404A
R410A
R717
R134a
Reichweite Bluetooth-Signal (~) [m] 3 m
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 99 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 4 %
Schutzart IP67
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20.3
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ Ausgangsrelais Solid State
Type LLS 4000U
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Liq. level switch spare parts
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung CE
FCC
CMIM
EAC
TYSK
ANATEL
CMIIT
NBTC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality