Trockenkühlerregler, AK-PC 420

084B8008

Funktion: Kap.Reg. Trockenkühler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: Optional MODBUS; Optional LON, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10

Produktdetails

Bruttogewicht 0.545 Kilogram
Gewicht netto 0.44 Kilogram
Volume 1.895 Liter
EAN 5702428136105

 

Anwendungsbereich Leistungsregler
Anzahl der Lüfter max. 6 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display - option EKA 163B
EKA 164B
Display an der Vorderseite Nein
E/A-Anschlüsse max. 30 pc
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Kap.Reg. Trockenkühler
Kommunik. Optional LON
Optional MODBUS
Leistungsaufnahme [VA] 8 VA
Leistungsregler Lüfter Schritt/Drehzahl
Lüfterregelungsmodus P/PI
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produkteigenschaften Überwachungsfehler Verflüssiger
Ext. Komm. inklusive
Verflüssigungsdruck schwimmend
Wärmerückgewinnungsfunktion.
Pumpenregelung
3-Wege-Ventilregelung
Produktgruppe Compressor/condenser control
Produktname Trockenkühlerregler
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Verflüssigungsregler
Typ AK-PC 420
Verflüssigerregelungstyp Druck/Temperatur
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zusätzl. Alarmeingänge max. 3 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality