Überwachungsmodul, AK-SM 880A

080Z4048

Funktion: Datenaufzeichnung, Überwachungsgerät, Anwendungsbereich: Volles Lager, Schutzart: IP20, Reglertyp: Systemmanager

Produktdetails

Bruttogewicht 2.397 Kilogram
Gewicht netto 1.725 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162499047

 

Anwendungsbereich Volles Lager
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 2 pc
Display an der Vorderseite Ja
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Datenaufzeichnung, Überwachungsgerät
Kommunik. CANBUS
ETHER
MODBUS
RS485
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgruppe Supervisory solutions
Produktname Überwachungsmodul
Reglertyp Systemmanager
Schutzart IP20
Sprache Chinesisch
Tschechisch
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Ungarisch
Italienisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Typ AK-SM 880A
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
Weitere Informationen w. Display & touchscreen
Zulassung C UL US GELISTET
C-TICK
CE
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality