Kühlmöbel-/Raumregelung (EEV), AK-CC 750

080Z0130

Funktion: 1-4 AKV(EEV), Flexibel E/A, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: LON TP78, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.938 Kilogram
Gewicht netto 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702423287055

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 11 pc
Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max. 4 pc
Ausgangsspannung [V] AC 230 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Display - option EKA 163B
EKA 164B
Display an der Vorderseite Nein
Druck Messumformer 1-5 V
RATIOMETRISCH
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion 1-4 AKV(EEV), Flexibel E/A
Fühleranschluss Schraubklemme
Kommunik. LON TP78
Leistungsaufnahme [VA] 8 VA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlmöbel-/Raumregelung (EEV)
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Kühlmöbel-/Raumregelung (4 AKV)
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Sprache US-Amerikanisch
Temp. Fühler-Service PTC 1000
Pt 1000
Typ AK-CC 750
UL evaluated Yes
Ventil Ausgang Typ AKV (EEV)
LLSV (TXV)
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Weitere Informationen °F/ PSI
Zulassung C-TICK
CE
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality