Elektronische Thermostatregelung, EETc 11

080N0012

Versorgungsspannung [V] [AC]: 120, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 150

Product details

Bruttogewicht 0.082 Kilogram
Gewicht netto 0.007 Kilogram
Volume 0.36 Liter
EAN 5702428549790

 

Abtaufühler Typ 080N0304 - 0306
Cable Door Sensor 080N0313 - 0314
CE evaluated Yes
Coating Coated PCB
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Refrigeration Controller
Hauptrelais Klassifizierung 16(16) A
Magnetic Door Sensor 080N0311 - 0312
Menge je Verpackungseinheit 150 pc
Number of terminals [pcs] 4 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product group Temperature controllers
Product Name Description Electronic thermostat control
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dossier product name EETc and EETa
Spindel MIT STOPP
Steckzunge Größe 6,3 x 0.8 mm
Temp. setting Knob
Temperatursensor Typ 080N0300 - 0303
Type EETc 11
UL evaluated Yes
Verflüssigersensortyp 080N0307 - 0308
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 120 V
wartbar Nein
Zus. Kontakte, NO [Stk] 0 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality