Servicethermostat; Mit Zubehör, B0

077B7049

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Typ: B0, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Warm Einschaltwert [°C]: 5.3, Warm Ausschaltwert [°C]: 0.1, Kalt Einschaltwert [°C]: -17.8, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26.6, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200

Produktdetails

Bruttogewicht 0.138 Kilogram
Gewicht netto 0.128 Kilogram
EAN 5702424692100

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Double function appliances
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
Kalt Ausschaltwert [°C] -26.6 °C
Kalt Ausschaltwert [°F] -15.9 °F
Kalt Einschaltwert [°C] -17.8 °C
Kalt Einschaltwert [°F] 0 °F
Kapillarrohrlänge [in] 47.2 in
Kapillarrohrlänge [mm] 1200 mm
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Servicesatz
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ B0
Typenbezeichnung Mit Zubehör
Servicethermostat
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Warm Ausschaltwert [°C] 0.1 °C
Warm Ausschaltwert [°F] 32.2 °F
Warm Einschaltwert [°C] 5.3 °C
Warm Einschaltwert [°F] 41.5 °F
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality