Thermostat, B4

077B4047

Typ: B4, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke; mit manueller Abtauung, Warm Einschaltwert [°C]: -4, Warm Ausschaltwert [°C]: -13, Kalt Ausschaltwert [°C]: -22, Kalt Ausschaltwert [°C]: -22, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.096 Kilogram
Gewicht netto 0.09 Kilogram
Volume 0.309 Cubic decimeter
EAN 5702424012205

 

Alt. Danfoss Code1 (Service) 077B4047
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt Kühlschränke
mit manueller Abtauung
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition WARM
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
Kalt Abtauen [°C] 6 °C
Kalt Ausschaltwert [°C] -22 °C
Kalt Einschaltwert [°C] -11 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 1000 mm
Menge je Verpackungseinheit 80 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Servicethermostat für 077B4019
077B4020
077B4021
077B4032
077B4040
077B4043
077B4047
077B4048
077B4049
077B4052
077B4058
077B4059
077B4064
077B4067
077B4070
077B4071
077B4074
077B4077
077B4080
077B4088
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B4
Typenbezeichnung Standard-Thermostat
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Abtauung [°C] 6 °C
Warm Ausschaltwert [°C] -13 °C
Warm Einschaltwert [°C] -4 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality