Thermostat, B0

077B1799

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Typ: B0, Warm Einschaltwert [°C]: -1.7, Warm Ausschaltwert [°C]: -7.7, Kalt Einschaltwert [°C]: -8.8, Kalt Ausschaltwert [°C]: -16.7, Kapillarrohrlänge [mm]: 1300

Produktdetails

Bruttogewicht 89 Gram
Gewicht netto 84 Gram
Volume 0.262 Liter
EAN 5715255040965

 

Contain batteries No
Eingestellt auf Druck 700 mmHg
Einstellposition KALT
In scope of WEEE No
Kalt Ausschaltwert [°C] -16.7 °C
Kalt Einschaltwert [°C] -8.8 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 1300 mm
Menge je Verpackungseinheit 90 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
KLEMME 4 SINGLE
Typ B0
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Abtauung [°C] 3.1 °C
Warm Ausschaltwert [°C] -7.7 °C
Warm Einschaltwert [°C] -1.7 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality