Thermostat, B0

077B1745

Typ: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 11.5, Warm Ausschaltwert [°C]: 6, Kalt Einschaltwert [°C]: -1, Kalt Ausschaltwert [°C]: -8.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.102 Kilogram
Gewicht netto 0.095 Kilogram
Volume 0.309 Liter
EAN 5702424287801

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Einbaubremsvorrichtung (EBD) 077R0379 ref. 1
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition WARM
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
Kalt Ausschaltwert [°C] -8.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C] -1 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Menge je Verpackungseinheit 80 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B0
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] 6 °C
Warm Einschaltwert [°C] 11.5 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality