Zubehör Kugelhähne, SBFV Getriebe DN1400 Q-70000 S

065B8290

SBFV Getriebe DN1400 Q-70000 S

Produktdetails

Bruttogewicht 353 Kilogram
Gewicht netto 353 Kilogram
EAN 5702428950008

 

Anschlusstypen Getriebeflansch
Anwendung Heizen und Kühlen
Betriebsart Handrad
Contain batteries No
Description SBFV Getriebe DN1400 Q-70000 S
Drehmoment [Nm] 70000 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Einbaulage alle
Funktion Ein/Aus
Getriebeflansch Type F40
Lagertemperatur [max.] [°C] 110 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -25 °C
Positionsanzeige Ja
Produktgruppe Ball valves accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP68
Typ Worm gear
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 110 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -25 °C
Werkstoff Gehäuse Gusseisen / Grauguss
Zulassungsstandard 2
EN12266-1
PED 97/23/EEC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality