Rp 3/4

065B8242

FVR-D-Schmutzfänger DN20 Rp3/4

Produktdetails

Bruttogewicht 0.371 Kilogram
Gewicht netto 0.36 Kilogram
Volume 0.316 Liter
EAN 5710104042350

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße Rp 3/4
Anschlusstypen Innengewinde
Anzahl der Maschen [n/cm²] 50
Contain batteries No
Description FVR-D-Schmutzfänger DN20 Rp3/4
Durchmesser [mm] 20 mm
Kvs-Werte [m³/h] 7.9 m³/h
Maschenweite [mm] 0.5 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schmutzfänger-Typ Mit Entleerungs-Kugelhahn
SCIP-Dossier Nr. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-Dossier Produktname 065B8242
Typ FVR-D
Werkstoff DZR-Messing CuZn36Pb2AS
Zulassungsstandard ISO 7/1
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality