FVF, PN 16, DN 100, Mit Entleerungs-Kugelhahn, Flansch

065B7734

FVF DN100 PN16 with Ball Valve mounted o

Produktdetails

Bruttogewicht 27.2 Kilogram
Gewicht netto 23 Kilogram
Volume 90.86 Liter
EAN 5702421555590

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße 100
Anschlusstypen Flansch
Anzahl der Maschen [n/cm²] 25
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN100 PN16 with Ball Valve mounted o
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Größe DN 100
Kvs-Werte [m³/h] 201 m³/h
Maschenweite [mm] 1.18 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schmutzfänger-Typ Mit Entleerungs-Kugelhahn
Typ FVF
Werkstoff Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulassungsstandard DIN EN 1092-2
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality