FVF, PN 16, Mit Entleerungs-Kugelhahn, Flansch

065B7730

FVF DN40 PN16 mit montiertem Kugelhahn

Produktdetails

Bruttogewicht 7.338 Kilogram
Gewicht netto 7.167 Kilogram
Volume 9.163 Liter
EAN 5702421555156

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße 40
Anschlusstypen Flansch
Anzahl der Maschen [n/cm²] 64
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN40 PN16 mit montiertem Kugelhahn
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 40 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Größe DN 40
Kvs-Werte [m³/h] 33 m³/h
Maschenweite [mm] 0.87 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schmutzfänger-Typ Mit Entleerungs-Kugelhahn
Typ FVF
Werkstoff Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulassungsstandard DIN EN 1092-2
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality