VFY-Getriebe

065B7596

VFY-Getriebe DN125-150

Produktdetails

Bruttogewicht 1.21 Kilogram
Gewicht netto 1.17 Kilogram
Volume 3.121 Liter
EAN 5710104066196

 

Contain batteries No
Description VFY-Getriebe DN125-150
Durchmesser [mm] 100 mm
Durchmesser [mm] [max.] 100 mm
Für Ventilgröße DN 125-150
Positionsanzeige Ja
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFY-Gearbox
Ventiltyp Getriebe

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality